欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

焊接面罩的种类与特点

  • 2024.01.09 10:43:37
  • 米思米
  • 1709

焊接面罩的种类与特点

·         焊接面罩

·         遮光片

·         保护片

·         液晶焊接面罩

·         遮光眼镜

 焊接面罩                                                                                                                                               

用于保护眼镜免受有害光线影响的护具。

焊接面罩的种类与特点

特点

·         这类产品大多采用轻巧的阻燃材料制成,有手持型和头戴型两种。

焊接面罩的种类与特点

米思米推荐商品:手持式焊接面罩

焊接面罩的种类与特点

商品型号:E0841

 

用途

在电弧(电)焊接作业中用于保护眼睛、面部(皮肤)免受有害光线的伤害。安装遮光片后使用。

 焊接面罩的种类与特点

 

设有供符合JIS标准尺寸的遮光片(50×105mm)插入的遮光片插入窗口。为了防止焊接的飞溅物、污垢或是划痕附着在遮光片上,请将保护片安装在遮光片的外侧。

遮光片的安装方法

① 提供1片遮光片和2片保护片。

② 1套3片,遮光片的前后各安装1片保护片。

③ 手持型是从面罩内侧安装遮光片和保护片。                       焊接面罩的种类与特点                                                                                                            

 

 遮光片                                                                                                                                                  

焊接面罩的种类与特点

特点

·         在电弧(电)焊接作业中用于保护眼睛、面部(皮肤)免受有害光线伤害的遮光片。将其贴在手持型或头戴型焊接面罩上使用。

·         玻璃型(#8~#12)不易被划伤且更便宜。

·         塑料型(#9~#11)不易破裂且更轻巧。

·         请根据焊接的种类相应选择遮光度标号。

·         遮光片尺寸为JIS规格标准的50×105mm。

 

米思米推荐商品:力易得(ENDURA) 焊接面罩备用镜片

焊接面罩的种类与特点

商品型号:EA0852

 

 保护片                                                                                                                                                  

焊接面罩的种类与特点

特点

·         安装在遮光片的外侧,以用于防止焊接的飞溅物、污垢或是划痕附着在遮光片上。

此外,也会安装在遮光片的内侧,以防止保管时有灰尘等附着在遮光片上。

·         玻璃型(透明)

·         不易被划伤且更便宜。

·         塑料型(透明)

·         不易破裂且更轻巧。

 

 液晶焊接面罩                                                                                                                                        

焊接面罩的种类与特点

特点

·         在电弧(电)焊接作业中用于保护眼睛面部(皮肤)免受有害光线的伤害。

·         作业前保持透明,焊接时遮光度会瞬间发生变化。

·         在产生弧光之前视野能见度很高,因此在佩戴液晶焊接面罩的情况下也可以确认焊接点的情况。

要点如下!

·请确认遮光速度(秒)。

 

要点如下!焊接面罩

·请确认必要所需标号的遮光片(遮光度)。


 遮光眼镜                                                                                                                                               

用于保护眼镜免受有害光线影响的护具。焊接面罩的种类与特点

米思米推荐商品:防雾遮光眼镜

焊接面罩的种类与特点

商品型号:TPK200-17

 

特点

·         遮光度标号数值越大,则遮光度越高。需要同时佩戴视力矫正眼镜时,请选择可以同时配合使用的型号。

·         规格:JIS规格(T8141)

·         电弧(电)焊不仅需要保护眼睛,还需保护面部,所以必须佩戴焊接面罩。

焊接面罩的种类与特点

用途

用于防护气焊、气割作业时产生的有害光线,以及在高温炉前作业时免受有害红外线的影响。

焊接面罩的种类与特点

关于有害光线导致的眼部损伤

有害光线是指人体暴露于其中时会造成伤害的光线。最具代表性的就是紫外线和红外线。

 

焊接面罩的种类与特点

遮光护具的使用标准表

遮光度标号

电弧焊、气割作业 ※4

气焊、气割作业

高热作业

其他作业

包覆

电弧焊

气体保护电弧焊

电弧气刨

焊接及钎焊 ※1

氧气切割

※2

等离子喷射切割

※4

重金属焊接及钎焊

利用辐射通量进行的焊接 ※3

(轻金属)

1.2

承受散射光或侧射光的作业

承受散射光或侧射光的作业



承受来自雪、道路、屋顶、沙子等的反射光的作业,使用红外线灯或杀菌灯等的作业

1.4

1.7

2

2.5

高炉、钢坯加热炉制锭等作业

3

转炉或平炉等作业

4

-



70以下

70以下(4d)

-



使用电弧灯或水银灯等灯具的作业

5

30A

以下

70~200

70~200(5d)

900~2000

6

200~800

200~800(6D)

2000~4000

电炉作业



7

30A~75A

800

以下

800以下(4d)

4000~8000

8




9

75A~200A

100A

以下


10

125A~225A

11

100A~300A

150A

以下

12

200A~400A

225A~350A

150A~250A

13

300A~500A

200A~400A

14

400A

完

350A

完


15


500A

完

16

注:※1 每小时的乙炔用量(R)

  ※2 每小时的氧气用量(R)

  ※3 气焊、钎焊中使用助焊剂时,会反射钠589nm强光。

    组合使用能够选择性吸收该波长的滤光片(名称中带有d)。

    例:4d是指遮光度标号4,同时叠加了d滤光片的产品。

  ※4 电流A

要点如下!

· 请根据用途确认遮光度标号。(遮光度标号数值越大,则遮光度越高。)

· 请根据用途相应选择镜架类型。

· 也有镜片可更换的型号。




选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities